(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Conector: recto, cierre rápido, sin inserto, latón, serie 4 A01 (Números de pieza)

Conector: recto, cierre rápido, sin inserto, latón, serie 4 A01
  • Descuento por volumen

Consta de tres partes: unidad de conexión del conector, tuerca y manguito. El área efectiva de la sección transversal es más grande sin un inserto.

[Caracteristicas]
· Tipo atornillado.
· 3 partes: unidad de montaje, tuerca y manguito.
· Garantiza un alto caudal.
· No tiene inserto, dándole una sección transversal más amplia.
· Solo los conectores están sellados, por lo que no es necesario envolverlos con cinta de sellado.

PDF

 
Número de Parte
4A01-2402
4A01-2602
4A01-2604
4A01-2802
4A01-2804
4A01-3004
4A01-3006
4A01-3208
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rosca 1 Tamaño de tubo 1 Diámetro interno mínimo Área seccional efectiva
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/842.03.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/864.010.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/464.010.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/885.018.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1/486.025.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/4107.539.0
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3/8107.539.0
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

1/2128.045.0

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos de conexión Conexión Screw⇔Tube Forma de conexión de rosca a tubo Conector (rosca macho) Material Latón
Tratamiento de superficies Ninguno Tipos de hilos R Especificaciones Tamaño milimétrico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico