(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manos: serie HMF Cangrejo compacto Tipo mano paralela (Números de pieza)

Manos: serie HMF Cangrejo compacto Tipo mano paralela
  • Descuento por volumen

· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada (Ancho)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles al alcance de la mano: Mano paralela tipo cangrejo compacto serie HMF, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HMF-12AS
HMF-16AS-L1
HMF-20AS-ET2LS1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del cilindro
(φ)
Diámetro de la varilla
(φ)
Golpe de acción
(mm)
Tipo de trazo Cantidad de sensor Símbolo del sensor
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

1012X2620EstándarNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

1016X2860Tipo de trazo largoNinguno-
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

1020X21040EstándarSin contacto 2 núcleos en forma de L, 1ET2L
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del cilindro
(φ)
Diámetro de la varilla
(φ)
Golpe de acción
(mm)
Tipo de trazo Cantidad de sensor Símbolo del sensor

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Tipo paralelo insertado / Tipo de apertura paralela Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Tipo cuadrado (ancho ancho) Medio ambiente, aplicaciones Estándar Funcion adicional Ninguno
Mecanismo de ajuste de carrera Ninguno Opción Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico