(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie delgada HLC de mordaza paralela de carrera larga tipo HLC

Serie delgada HLC de mordaza paralela de carrera larga tipo HLC
  • Descuento por volumen

· Cómo agarrar: Abierto, tipo paralelo, pellizco, tipo paralelo
· Forma del cuerpo principal: Forma cuadrada (Forma plana)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la serie HLC de mano paralela de carrera larga y tipo delgado, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

HLC-16AS-L1-ET3LS2

Número de Parte
HLC-16AS-L1-ET3LS2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cuerpo principal Cómo agarrar Tipo paralelo insertado / Tipo de apertura paralela Numero de dedos 2 piezas
Forma del cuerpo principal Tipo cuadrado (tipo plano) Medio ambiente, aplicaciones Estándar Funcion adicional Con guía lineal
Mecanismo de ajuste de carrera Ninguno Diámetro del cilindro(φ) 16X2 Golpe de acción(mm) 80
Tipo de trazo Tipo de trazo largo Opción Ninguno Cantidad de sensor Sin contacto 3 núcleos en forma de L, 2
Símbolo del sensor ET3L

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HLC-16AS-L1-ET3LS2 de la serie Serie delgada HLC de mordaza paralela de carrera larga tipo HLC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico