(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de cuerpo de latón PushOne serie E - codo de 90 grados

Tipo de cuerpo de latón PushOne serie E - codo de 90 grados
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas. Combine con un tubo UE para conductividad. Admite el estándar UL94 V-0 equivalente para autoextinguible. Para uso en ambientes con salpicaduras.

(i)Advertencia

  • La cantidad mínima a ordenar cambiará a partir de abril de 2021. Consulte la pantalla de cotización / pedido para obtener más detalles.

PDF

 
Número de Parte
MEL8-PT1/4
MEL8-PT3/8
MEL10-PT3/8
MEL12-PT3/8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de tubo 1
(φ)
T Tornillo Tamaño (R)
1 Pieza(s)Disponible

7 Días o más

81/4
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

83/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103/8
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

123/8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Latón Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Aire
Tipo de montaje Dirección de montaje de tornillo Montaje con tornillo, dirección Codo Codos Codo 90 °
Tipos de tornillo de conexión R Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Proceso de recubrimiento Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico