(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie PushOne A, unión doble Y

Serie PushOne A, unión doble Y
  • Descuento por volumen

No se requieren plantillas ni herramientas para conectar tubos a esta unidad de unión en Y doble. La degradación de la superficie es mínima y también se evita la elución de iones de cobre al líquido.

[Características]
· El tubo se conecta mediante push one®.
· No se necesitan plantillas ni herramientas para conectar el tubo.
· Niquelado electrolítico.
· Hay poco deterioro de la superficie y se evita la elución de iones de cobre al fluido.
· El cuerpo blanco ilumina el ambiente de trabajo.
· Para los materiales se utiliza resina PBT no combustible.
· Tiene propiedades autoextinguibles superiores equivalentes al estándar UL94 V-0.
· Adecuado para uso en un ambiente donde se produce chisporroteo.
· Los tornillos R están sellados, por lo que no es necesario golpearlos con cinta selladora.

PDF

 
Número de Parte
AUWY4-6
AUWY6-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tubo aplicable OD d1
(mm)
Tubo aplicable OD d2
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

46
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

68

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Push One Fitting Material del cuerpo Resina PBT ignífuga Material de sellado NBR especial
Material de la porción del hilo Latón Aplicación Para presión general de aire Fluido Aplicable Agua / Aire
Tipo de montaje Unión con diferentes diámetros. Unión, diámetro desigual Unión doble Y Apariencia Color Blanco
Rango de temperatura de funcionamiento (aire durante el uso)(℃) -20~80 Rango de temperatura de funcionamiento (agua durante el uso)(℃) 0~40 Proceso de recubrimiento Niquelado sin electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico