(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Codo macho universal de doble derivación: KQ2ZD (sellador), conector de un toque【5-10 piezas por paquete】

Codo macho universal de doble derivación: KQ2ZD (sellador), conector de un toque
  • Descuento por volumen

Conector de un toque de SMC.
[Características]
· Mejora en la inserción y extracción del tubo.
· Compacto, ligero.
[Aplicaciones]
· Use para derivarse en cuatro tubos en ángulo recto con una rosca hembra. Dos partes individuales giran 360 °.

(i)Advertencia

  • Consulte el catálogo para detalles sobre los materiales y especificaciones.
  • Las imágenes del producto pueden ser imágenes representativas. Consulte el catálogo para obtener detalles.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
KQ2ZD01-34AS
KQ2ZD04-01AS
KQ2ZD04-02AS
KQ2ZD04-03AS
KQ2ZD05-34AS
KQ2ZD06-01AS
KQ2ZD06-02AS
KQ2ZD06-03AS
KQ2ZD07-34AS
KQ2ZD07-35AS
KQ2ZD07-36AS
KQ2ZD08-01AS
KQ2ZD08-02AS
KQ2ZD08-03AS
KQ2ZD08-03NS
KQ2ZD08-04AS
KQ2ZD09-37AS
KQ2ZD10-02AS
KQ2ZD10-03AS
KQ2ZD10-04AS
KQ2ZD10-04NS
KQ2ZD11-35AS
KQ2ZD11-36AS
KQ2ZD11-37AS
KQ2ZD12-02AS
KQ2ZD12-02NS
KQ2ZD12-03AS
KQ2ZD12-04AS
KQ2ZD13-37AS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Color del botón de liberación

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--NPT1/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-4R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-4R1/4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R3/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-6R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-6R1/4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-6R3/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--NPT1/4Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--NPT3/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R1/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-8R1/4Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-8R3/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (latón)] Latón8R3/8Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-8R1/2Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/2Naranja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-10R1/4Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

-10R3/8Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

-10R1/2Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (latón)] Latón10R1/2Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/4Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT3/8Naranja

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/2Naranja

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R1/4Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

[Estándar (latón)] Latón-R1/4Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--R3/8Gris claro

5 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

3 Días

--R1/2Gris claro

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

Presupuesto

--NPT1/2Naranja
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material de la porción del hilo Tamaño de tubo 1
(φ)
Tipos de conexión Tornillo de conexión Color del botón de liberación

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo De acción simple / tornillo Material del cuerpo Estándar (PBT) Material del sello / junta tórica Estándar (NBR)
Aplicación Standard/Mini Fluido Aplicable Agua / Aire Tipo de montaje Rama de montaje de tornillo
Montaje con tornillo, rama Una rama Rama A Rayo doble rama Cantidad de tubos de conexión(pieza) 4
Color Blanco Especificaciones Con agente de sellado Suelte la forma del botón Circulo perfecto

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico