(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Engranaje angular de acero inoxidable (Números de pieza)

Engranaje angular de acero inoxidable
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable
· Tratamiento de superficies: No provisto
· Configuración del orificio del eje. : Agujero circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el inglete de acero inoxidable, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
SUM1-20
SUM1-25
SUM1.5-20
SUM1.5-25
SUM2-20
SUM2-25
SUM2.5-20
SUM2.5-25
SUM3-20
SUM3-25
SUM4-20
SUM4-25
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Número de dientes
(Dientes)
Ancho del diente
(mm)
Diámetro del agujero / diámetro del eje
(Ø)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1012056
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012566
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.52088
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.525910
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102201012
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102251212
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5201214
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.5251516
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103201516
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103252020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104202020
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104252528

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Engranes de inglete Relación de transmisión 1 Material Acero inoxidable
Tratamiento térmico Ninguno Diente molido Ninguno Configuración del diámetro interior del eje. Agujero circular
Tratamiento de superficies Ninguno Grado de exactitud(* Nuevo JIS) Clase 3 Tolerancia del diámetro del eje H7
Especificaciones del agujero del eje Producto de agujero piloto Material (detalles) Acero inoxidable 303

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico