(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Engranajes cónicos - ángulo de presión 20 grados, recto, espiral, módulo 1.0, 1.5, 2.0

Engranajes cónicos - ángulo de presión 20 grados, recto, espiral, módulo 1.0, 1.5, 2.0

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Cambios en Especificaciones

Engranes capaces de transmitir fuerza en ángulo recto

  • Componentes inCAD
Engranajes cónicos: ángulo de presión de 20 grados, recto / tipo espiral: Imagen relacionada
[ ! ]Detalles de dimensión de chavetero >> Haga clic aquí
· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies[ A ] Accesorios
Tipo rectoTipo espiral
Perforación rectaPerforación recta + roscadoChavetero + guíaPerforación recta + roscadoChavetero + guía
KGEASHKGEASTKGEASKKGEAPTKGEAPKAcero al carbón 1045-Tornillo de ajuste
(Aleación de acero 4137 óxido negro)
KGEASHBKGEASTBKGEASKBKGEAPTBKGEAPKB(Óxido negro)
KGEASHGKGEASTGKGEASKGKGEAPTGKGEAPKGNiquelado electrolítico
KGHSKGTSKGKS--Acero inoxidable 304-Tornillo de fijación (acero inoxidable 304)
[ ! ]El tornillo de fijación no está incluido en los productos de tipo sin rosca.

Especificaciones

Número de parte-Número (de dientes / engranaje de acoplamiento)-Diámetro del agujero del eje PH7-Dirección de giro
KGEASH1.0
KGEAPTG1.5
-
-
2020
3618
-
-
6
10

-

R
■ Tipo recto
Número de parteNominalDiámetro del agujero del eje P H7 (incremento de 1 mm)Número de dientesR
(Relación de transmisión)
Número de engranaje de acoplamientoBHdDSELG12L1M (grueso)
TipoMóduloPerforación recta Diámetro recto + TapChavetero + guía
Perforación recta
KGEASH
KGEASHB
KGEASHG
KGHS
Perforación recta + roscado
KGEAST
KGEASTB
KGEASTG
KGTS
Chavetero + guía
KGEASK
KGEASKB
KGEASKG
KGKS
1.020206, 88201:120204.3162021.4111.82114.5311.7194.51349°3'M4
25256, 8, 108, 102525255.3202526.41152314.711.21841348°51'M4
30308, 10, 128, 10, 123030306.2223031.4119.42615.8911.718.94.514.547°42'M4(M5)
20406, 88201:240205.7162021.7912.129.615.0310.058.641429°8'M4
40208, 10, 128, 10, 124020405.7254040.8928.421.815.0212.69841366°0'M4(M5)
1.5202010, 1210, 12201:120206.8243032.1217.72818.5314.0610516.549°3'M4
252510~1410~142525257.53037.539.6223.73421.2616.3111.551948°51'M4
303012~1612~163030309.3334547.1229.63822.8316.5612.3462147°42'M5
18368, 10, 128181:236189.8222729.6812.2(12.1)40.7422.9614.4112.562129°25'M4
361810~1510~153618369.8305455.3434.326.7518.5414.5910515.566°17'M5
2.0202012~1412~14201:120208.5344041.3223.9372418.411472149°3'M5
*252525252510.5425051.3332.34023.3416.4110.9952148°51'M5
303016~1816~1830303012.4446061.3638.95130.7722.4116.7982847°42'M6
18361010181:2361812.6283637.8119.153.122918.0115.1272729°25'M4
361812~1412~1436183612.6367272.1547.635.2124.0719136.52166°17'M5
[ ! ]Los tamaños marcados con * solo son aplicables al acero al carbono 1045. [! ] Los tamaños en () son para acero inoxidable 304. [! ] El módulo 1.0 no está disponible para KGHS (diámetro de eje redondo de acero inoxidable 304).
[ ! ]Los engranajes cónicos espirales de diferentes fabricantes pueden no coincidir correctamente. Siempre seleccione conjuntos de apareamiento de MISUMI. [! ] Nota.) Los engranajes se venden en cada pieza, no como conjuntos.
[ ! ]Seleccione 10K como dimensión P si solicita un ancho de chavetero de 4.0 mm (altura 1.8 mm) para Keyway + Tap con un diámetro del agujero del eje de 10. >> Haga clic aquí
■ Tipo espiral (ángulo espiral 35 °)
Número de parteNominalDiámetro del agujero del eje P H7 (incremento de 1 mm)Dirección de giroNúmero de dientesR
(Relación de transmisión)
Número de engranaje de acoplamientoBHdDSELG12L1M (grueso)
TipoMóduloPerforación recta + roscadoChavetero + guía
Perforación recta + roscado
KGEAPT
KGEAPTB
KGEAPTG
Chavetero + guía
KGEAPK
KGEAPKB
KGEAPKG
1.020206, 88L R201:120204.5162021.1211.32114.4311.5694.51350°31'M4
303010, 1210, 12(Izquierda derecha)3030306.2223031.0919.42615.6711.5494.514.548°21'M5
20408, 10, 128L (Izquierda)201:240205.7162021.8712.129.61510.078.641430°13'M4
402010, 1210, 12R (Derecho)4020405.7254040.4128.421.814.5712.21841365°36'M5
1.5202010, 1210, 12L R201:120207243031.8517.22818.4413.9310516.550°5'M4
303012~1612~16(Izquierda derecha)3030309.3334546.7929.73822.6416.41262147°54'M5
18368, 10, 128L (Izquierda)181:236189.8222730.0912.240.7422.9614.5112.4962130°44'M4
361810~1510~15R (Derecho)3618369.8305454.7634.326.7518.0114.0194.515.565°57'M5
[ ! ]Utilice el tipo de espiral en los conjuntos L y R.
[ ! ]Los engranajes cónicos espirales de diferentes fabricantes pueden no coincidir correctamente. Siempre seleccione conjuntos de apareamiento de MISUMI. [! ] Nota.) Los engranajes se venden en cada pieza, no como conjuntos.
[ ! ]Seleccione 10K como dimensión P si solicita un ancho de chavetero de 4.0 mm (altura 1.8 mm) para Keyway + Tap con un diámetro del agujero del eje de 10. >> Haga clic aquí

Modificaciones

Engranajes cónicos: ángulo de presión de 20 grados, recto / tipo espiral: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
KGEAPK1.0-2020-8-[L,​R]
KGEAPK1.0-2040-8-L
KGEAPK1.0-3030-10K-[L,​R]
KGEAPK1.0-3030-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPK1.0-4020-10K-R
KGEAPK1.0-4020-[10,​12]-R
KGEAPK1.5-1836-8-L
KGEAPK1.5-2020-10K-[L,​R]
KGEAPK1.5-2020-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPK1.5-3030-[12,​13,​14,​15,​16]-[L,​R]
KGEAPK1.5-3618-10K-R
KGEAPK1.5-3618-[10-15/1]-R
KGEAPKB1.0-2020-8-[L,​R]
KGEAPKB1.0-2040-8-L
KGEAPKB1.0-3030-10K-[L,​R]
KGEAPKB1.0-3030-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPKB1.0-4020-10K-R
KGEAPKB1.0-4020-[10,​12]-R
KGEAPKB1.5-1836-8-L
KGEAPKB1.5-2020-10K-[L,​R]
KGEAPKB1.5-2020-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPKB1.5-3030-[12,​13,​14,​15,​16]-[L,​R]
KGEAPKB1.5-3618-10K-R
KGEAPKB1.5-3618-[10-15/1]-R
KGEAPKG1.0-2020-8-[L,​R]
KGEAPKG1.0-2040-8-L
KGEAPKG1.0-3030-10K-[L,​R]
KGEAPKG1.0-3030-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPKG1.0-4020-10K-R
KGEAPKG1.0-4020-[10,​12]-R
KGEAPKG1.5-1836-8-L
KGEAPKG1.5-2020-10K-[L,​R]
KGEAPKG1.5-2020-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPKG1.5-3030-[12,​13,​14,​15,​16]-[L,​R]
KGEAPKG1.5-3618-10K-R
KGEAPKG1.5-3618-11-R
KGEAPKG1.5-3618-[10,​12,​13,​14,​15]-R
KGEAPT1.0-2020-[6,​8]-[L,​R]
KGEAPT1.0-2040-[8,​10,​12]-L
KGEAPT1.0-3030-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPT1.0-4020-[10,​12]-R
KGEAPT1.5-1836-[8,​10,​12]-L
KGEAPT1.5-2020-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPT1.5-3030-[12,​13,​14,​15,​16]-[L,​R]
KGEAPT1.5-3618-[10-15/1]-R
KGEAPTB1.0-2020-[6,​8]-[L,​R]
KGEAPTB1.0-2040-[8,​10,​12]-L
KGEAPTB1.0-3030-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPTB1.0-4020-[10,​12]-R
KGEAPTB1.5-1836-[8,​10,​12]-L
KGEAPTB1.5-2020-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPTB1.5-3030-[12,​13,​14,​15,​16]-[L,​R]
KGEAPTB1.5-3618-[10-15/1]-R
KGEAPTG1.0-2020-[6,​8]-[L,​R]
KGEAPTG1.0-2040-[8,​10,​12]-L
KGEAPTG1.0-3030-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPTG1.0-4020-[10,​12]-R
KGEAPTG1.5-1836-[8,​10,​12]-L
KGEAPTG1.5-2020-[10,​12]-[L,​R]
KGEAPTG1.5-3030-[12,​13,​14,​15,​16]-[L,​R]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo ANúmero de dientes
(Dientes)
Relación de reducción Material Ancho de diente B
(mm)
Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje P
(Ø)
Especificaciones del agujero del eje Nominal Dirección de giro
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero4.5No provisto8Chaveta + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral202Acero5.7No provisto8Chaveta + roscado interno2040Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero6.2No provisto10Chaveta + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero6.2No provisto10 ~ 12Chaveta + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral402Acero5.7No provisto10Chaveta + roscado interno4020Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral402Acero5.7No provisto10 ~ 12Chaveta + roscado interno4020Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral182Acero9.8No provisto8Chaveta + roscado interno1836Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero7No provisto10Chaveta + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero7No provisto10 ~ 12Chaveta + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero9.3No provisto12 ~ 16Chaveta + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral362Acero9.8No provisto10Chaveta + roscado interno3618Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral362Acero9.8No provisto10 ~ 15Chaveta + roscado interno3618Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero4.5Recubrimiento de óxido negro8Chaveta + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral202Acero5.7Recubrimiento de óxido negro8Chaveta + roscado interno2040Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero6.2Recubrimiento de óxido negro10Chaveta + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero6.2Recubrimiento de óxido negro10 ~ 12Chaveta + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral402Acero5.7Recubrimiento de óxido negro10Chaveta + roscado interno4020Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral402Acero5.7Recubrimiento de óxido negro10 ~ 12Chaveta + roscado interno4020Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral182Acero9.8Recubrimiento de óxido negro8Chaveta + roscado interno1836Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero7Recubrimiento de óxido negro10Chaveta + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero7Recubrimiento de óxido negro10 ~ 12Chaveta + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero9.3Recubrimiento de óxido negro12 ~ 16Chaveta + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral362Acero9.8Recubrimiento de óxido negro10Chaveta + roscado interno3618Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral362Acero9.8Recubrimiento de óxido negro10 ~ 15Chaveta + roscado interno3618Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero4.5Niquelado sin electrolítico8Chaveta + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral202Acero5.7Niquelado sin electrolítico8Chaveta + roscado interno2040Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero6.2Niquelado sin electrolítico10Chaveta + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero6.2Niquelado sin electrolítico10 ~ 12Chaveta + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral402Acero5.7Niquelado sin electrolítico10Chaveta + roscado interno4020Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral402Acero5.7Niquelado sin electrolítico10 ~ 12Chaveta + roscado interno4020Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral182Acero9.8Niquelado sin electrolítico8Chaveta + roscado interno1836Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero7Niquelado sin electrolítico10Chaveta + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero7Niquelado sin electrolítico10 ~ 12Chaveta + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero9.3Niquelado sin electrolítico12 ~ 16Chaveta + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral362Acero9.8Niquelado sin electrolítico10Chaveta + roscado interno3618Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral362Acero9.8Niquelado sin electrolítico11Chaveta + roscado interno3618Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral362Acero9.8Niquelado sin electrolítico10 ~ 15Chaveta + roscado interno3618Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero4.5No provisto6 ~ 8Orificio circular + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral202Acero5.7No provisto8 ~ 12Orificio circular + roscado interno2040Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero6.2No provisto10 ~ 12Orificio circular + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral402Acero5.7No provisto10 ~ 12Orificio circular + roscado interno4020Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral182Acero9.8No provisto8 ~ 12Orificio circular + roscado interno1836Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero7No provisto10 ~ 12Orificio circular + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero9.3No provisto12 ~ 16Orificio circular + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral362Acero9.8No provisto10 ~ 15Orificio circular + roscado interno3618Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero4.5Recubrimiento de óxido negro6 ~ 8Orificio circular + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral202Acero5.7Recubrimiento de óxido negro8 ~ 12Orificio circular + roscado interno2040Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero6.2Recubrimiento de óxido negro10 ~ 12Orificio circular + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral402Acero5.7Recubrimiento de óxido negro10 ~ 12Orificio circular + roscado interno4020Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral182Acero9.8Recubrimiento de óxido negro8 ~ 12Orificio circular + roscado interno1836Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero7Recubrimiento de óxido negro10 ~ 12Orificio circular + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero9.3Recubrimiento de óxido negro12 ~ 16Orificio circular + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral362Acero9.8Recubrimiento de óxido negro10 ~ 15Orificio circular + roscado interno3618Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero4.5Niquelado sin electrolítico6 ~ 8Orificio circular + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral202Acero5.7Niquelado sin electrolítico8 ~ 12Orificio circular + roscado interno2040Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero6.2Niquelado sin electrolítico10 ~ 12Orificio circular + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101Tipo espiral402Acero5.7Niquelado sin electrolítico10 ~ 12Orificio circular + roscado interno4020Derecha [R]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5Tipo espiral182Acero9.8Niquelado sin electrolítico8 ~ 12Orificio circular + roscado interno1836Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral201Acero7Niquelado sin electrolítico10 ~ 12Orificio circular + roscado interno2020Derecha [R] / Izquierda [L]
1 Pieza(s)

10 Días o más

101.5[Engranajes de inglete | Engranajes de inglete en espiral] Engranajes de inglete en espiral301Acero9.3Niquelado sin electrolítico12 ~ 16Orificio circular + roscado interno3030Derecha [R] / Izquierda [L]

Cargando…

 

Información básica

Tratamiento térmico No provisto Diente molido No provisto Precisión(* Nuevo JIS) Grado 4
Tolerancia del diámetro del eje H7