(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Engranaje angular (Números de pieza)

Engranaje angular
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento de óxido negro
· Configuración del orificio del eje. : Agujero circular
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el inglete angular, consulte las secciones siguientes:

PDF

 
Número de Parte
SAM1.5-20045
SAM1.5-20060
SAM1.5-20120
SAM2-20045
SAM2-20060
SAM2-20120
SAM2.5-20045
SAM2.5-20060
SAM2.5-20120
SAM3-20045
SAM3-20060
SAM3-20120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMódulo Ancho del diente
(mm)
Diámetro del agujero / diámetro del eje
(Ø)
Ángulo del eje
(°)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.511845
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.59860
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

101.558120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102151045
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102121260
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1026.512120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.5181245
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.5151460
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

102.58.514120
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103221445
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

103181660
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1031016120

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Engranes de inglete Número de dientes(Dientes) 20 Relación de transmisión 1
Material Acero Tratamiento térmico Ninguno Diente molido Ninguno
Configuración del diámetro interior del eje. Agujero circular Tratamiento de superficies Acabado de óxido negro Grado de exactitud(* Nuevo JIS) Clase 3
Tolerancia del diámetro del eje H7 Especificaciones del agujero del eje Producto de agujero piloto Material (detalles) Acero al carbón 1045

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico