(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Un candado tipo dial.
[Caracteristicas]
· Desbloquea simplemente haciendo coincidir los números de marcación con el PIN.
· El PIN se puede cambiar.
· Haga coincidir el PIN y luego tire un poco del cuerpo principal para desbloquearlo.
· Materiales: aleación de zinc (ZDC).
· Acabado superficial: acabado de pintura al horno (plateado).
[Aplicaciones]
· Cercas, portones, puertas de inspección.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
C-542
Tipos | Tableta combinada de caracteres (números) | Longitud total(mm) | 55 |
---|---|---|---|
Longitud total del cuerpo principal(mm) | 35 | Ancho del cuerpo principal(mm) | 35 |
Espesor del cuerpo principal(mm) | 12 | Material | Aleación de zinc |
Acabado superficial | Pintura al horno | Collar | Plata |
Código de producto | 23886 | - | - |
Tipos | Tableta combinada de caracteres (números) | Longitud total(mm) | 55 | Longitud total del cuerpo principal(mm) | 35 |
---|---|---|---|---|---|
Ancho del cuerpo principal(mm) | 35 | Espesor del cuerpo principal(mm) | 12 | Material | Aleación de zinc |
Acabado superficial | Pintura al horno | Collar | Plata | Código de producto | 23886 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-542 de la serie Dial Candado, C-542.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente