(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloqueo de solenoide impermeable (bloqueado cuando se activa) LE-73

Bloqueo de solenoide impermeable (bloqueado cuando se activa) LE-73
  • Descuento por volumen

· Ataque (mm): 8
· Fuerza de extrusión del pestillo (n): 1.76
· Fuerza de tracción del pestillo (n): 1.37
· Temperatura ambiente de funcionamiento: -5°C to +40°C
· Temperatura ambiente de funcionamiento: 85% HR o menos

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LE-73-11

 
Número de Parte
LE-73-11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Cerradura Eléctrica Cierre Eléctrico Bloquear Cuando Está Activo Voltaje Nominal(V) DC24
Longitud total del cuerpo principal(mm) 105 Ancho del cuerpo principal(mm) 27 Altura del cuerpo principal(mm) 34
Carrera(mm) 8 Fuerza de extrusión del pestillo(N) 1.76 Fuerza de enganche(N) 1.37
Temperatura ambiente de funcionamiento -5℃~+40℃ Temperatura ambiente de funcionamiento 85% HR o menos Número de parte Tipo de bloqueo energizado
Cable conductor(mm) 500 Tensión nominal DC24V Código de producto 50304

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LE-73-11 de la serie Bloqueo de solenoide impermeable (bloqueado cuando se activa) LE-73.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico