(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Candado de acero inoxidable, C-1556

Candado de acero inoxidable, C-1556
  • Descuento por volumen

Un candado de acero inoxidable tipo dial.
[Caracteristicas]
· Se desbloquea cuando el número de marcación 4 coincide con el PIN preestablecido.
· Se puede configurar cualquier PIN.
· 10,000 configuraciones de PIN diferentes.
· El PIN solo se puede cambiar con la tecla de cambio dedicada (C-1556-K), por lo que no se puede cambiar accidentalmente durante el funcionamiento normal.
· Tiene una tapa de goma especial.
· Esto evita que entren contaminantes en el dial.
[Aplicaciones]
· Cercas, portones, puertas de inspección.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
C-1556-60
C-1556-60-L
C-1556-60-RC
C-1556-K
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Longitud total
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cuerpo principal10424237
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Cuerpo principal13224377
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tapones de goma-24327
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cambiar clave-24275
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSAplicación Longitud total
(mm)
Código de producto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Tableta combinada de caracteres (números)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico