(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija pequeña de acero inoxidable para hermeticidad FA-1727

Manija pequeña de acero inoxidable para hermeticidad FA-1727
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Para puertas pequeñas de refrigeradores pequeños, equipos de cocina y equipos médicos.
· Longitud total (mm): 150
· Ancho promedio (mm): 53
· Altura completa (mm): 47.5
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FA-1727

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

AplicaciónPara puertas pequeñas de refrigeradores, congeladores, equipos de cocina y equipos médicos.TiposCuerpo de la manija
MaterialFundición de acero inoxidableAcabadoPulido electrolítico
Longitud total(mm)150Ancho promedio(mm)53
Altura completa(mm)47.5Código de producto60304
NotaLa placa de cierre se vende por separado. - -
Número de Parte
FA-1727
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
  1. 1

Información básica

Aplicación Para puertas pequeñas de refrigeradores, congeladores, equipos de cocina y equipos médicos. Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable
Acabado Pulido electrolítico Longitud total(mm) 150 Ancho promedio(mm) 53
Altura completa(mm) 47.5 Código de producto 60304 Nota La placa de cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FA-1727 de la serie Manija pequeña de acero inoxidable para hermeticidad FA-1727.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico