(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Solicitud: Tapa que requirió apriete para vehículo, barco, etc.
· Longitud total (mm): 60
· Escribe: Cuerpo principal
· Material: Hierro fundido de acero inoxidable. (SUS304)
· Finalizar: Esmerilado de cilindro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
C-1386
Aplicación | Tapa que requirió apriete para vehículo, barco, etc. | Tipos | Cuerpo principal | Material | Hierro fundido de acero inoxidable (SUS304) |
---|---|---|---|---|---|
Acabado | Esmerilado de cilindro | Grosor de placa(mm) | Hasta 3 | Longitud total(mm) | 60 |
Código de producto | 22923 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo C-1386 de la serie Cerradura de apriete de acero inoxidable C-1386.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente