(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango tipo ancla A-18

Mango tipo ancla A-18
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Accesorio: Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves.
· Longitud total (mm): 48
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Aleación de zinc (ZDC)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-18-1
A-18-1-TAK60
A-18-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNumero de llaves Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10020000068
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

10TAK6004012
1 Pieza(s)Disponible

80 Días o más

10No hay llave00069

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 3.5
Accesorio Tuerca grande, juego de tornillos, 2 llaves Longitud total(mm) 48

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico