(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Mango en forma de T de acero inoxidable A-1139

Mango en forma de T de acero inoxidable A-1139
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Longitud total (mm): 80
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Fundición de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Finalizar: Pulido de superficie de espejo

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1139-1
A-1139-1-TAK60
A-1139-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

200200926
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

TAK6004144
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

No hay llave00927

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Superficie pulida pulido pulido Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Grosor de placa(mm) Hasta 4
Longitud total(mm) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico