(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Mango Cuadrado de Acero Inoxidable A-1138 (Números de pieza)

Mango Cuadrado de Acero Inoxidable A-1138
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Cubículo, centralita
· Longitud total (mm): 155
· Ancho promedio (mm): 40
· Altura completa (mm): 86
· Escribe: Cuerpo del mango

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
A-1138-1-1
A-1138-1-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Numero de llaves Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

200200994
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

No hay llave00995

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cubículo, Centralita Tipos Cuerpo de la manija Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Acabado Acabado de la línea del cabello Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Longitud total(mm) 155
Ancho promedio(mm) 40 Altura completa(mm) 86 Nota El cierre se vende por separado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico