(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Bloqueo de panel A-430

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-430-1

 
Número de Parte
A-430-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Cubículo grande, puerta grande con barra, puerta para equipo de vibración Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Egoístamente Combinación izquierda y derecha Numero de llaves 2001
Longitud total(mm) 153 Ancho promedio(mm) 66 Altura completa(mm) 77
Accesorio 2 llaves, juego de tornillos (para cierre) (El tornillo para el montaje se vende por separado). Código de producto 00623 Nota El cierre se vende por separado.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-430-1 de la serie Bloqueo de panel A-430.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico