(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Mango tipo T A-229

Mango tipo T A-229
  • Descuento por volumen

· Solicitud: Centralita, panel de control
· Longitud total (mm): 77
· Escribe: Cuerpo del mango
· Material: Aleación de zinc (ZDC)
· Finalizar: Revestimiento de cromo (MZCr)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-229

 
Número de Parte
A-229
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Panel de control, panel de control Tipos Cuerpo de la manija Material Aleación de zinc (ZDC)
Acabado Cromado (MZCr) Egoístamente Tipo de combinación izquierda / derecha Longitud total(mm) 77
Código de producto 00563

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-229 de la serie Mango tipo T A-229.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico