(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Modo de apertura de la puerta: Tapa superior
· Longitud L en extensión (mm): 195
· Tipo de estancia: Rotación
· Tipo de rotación: Solapa
· Tapón: Varios pasos (3 o más pasos)
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
B-1472-1-L |
B-1472-1-R |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Manera de apertura de puerta | Pabellón | Tipo de estancia | Rotación | Tipo de rotación | Solapa |
---|---|---|---|---|---|
Tope | Tipo de etapas múltiples (tres o más etapas) | Liberación de tapón | Ninguno | Material del cuerpo | Placa de acero inoxidable laminado en frío |
Tratamiento superficial del cuerpo | Esmerilado de cilindro | Carga permisible(N) | 19.6 | Longitud L en Extención(mm) | 195 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente