(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Deadlock de acero inoxidable Stay B-1467

Deadlock de acero inoxidable Stay B-1467
  • Descuento por volumen

· Modo de apertura de la puerta: Apertura hacia abajo
· Tipo de estancia: Expansión y contracción, deslizamiento.
· Tipo de diapositiva flexible: Barras deslizantes
· Tapón: Detenido en plena apertura
· Liberación del tapón: Presionar el botón

PDF

 
Número de Parte
B-1467-1-L
B-1467-1-R
B-1467-2-L
B-1467-2-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud L en Extención
(mm)
Stroke S
(mm)
Para el lado derecho • Para el lado izquierdo Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310125Para el lado izquierdo11391
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

310125Para el lado derecho11392
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21075Para el lado izquierdo11393
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

21075Para el lado derecho11394

Cargando…

  1. 1

Información básica

Manera de apertura de puerta Apertura frontal Tipo de estancia Expansión y contracción · Slide Flexible, tipo deslizante Deslice la barra cuadrada plana
Tope Parar en estado completamente abierto Liberación de tapón Presionar el botón Material del cuerpo Placa de acero inoxidable laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Pulido Carga permisible(N) 294

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico