(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Patas niveladoras - estándar, serie KC-275-A. (Números de pieza)

Patas niveladoras - estándar, serie KC-275-A.
  • Descuento por volumen

Ideal para instalaciones portuarias, equipos médicos, equipos medioambientales, almacenamiento de productos químicos, etc.

PDF

 
Número de Parte
KC-275-A-1
KC-275-A-2
KC-275-A-3
KC-275-A-4
KC-275-A-5
KC-275-A-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(kN)
Longitud de la rosca
(mm)
Altura del cuerpo principal h
(mm)
Rosca M
(mm)
Tornillo + Altura del cuerpo principal
(mm)
Código de producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.9180281620820634
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.9130281615820635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104.9100281612820636
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

104.9120231214320637
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.965017106721714
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.965015.5865.521715

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de perno de ajuste Tipo de forma de perno de ajuste Estándar Asa de ajuste de altura Ninguno
Material de la porción del hilo Alambrón de acero con bajo contenido de carbono Tratamiento de superficie de rosca Tratamiento con cromato de zinc Material del cuerpo Placa de acero laminado en frío
Tratamiento superficial del cuerpo Tratamiento con cromato de zinc Propiedades Estándar / Resistencia al aceite Mecanismo de giro Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico