(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ruedas - De nylon MC compactas con placa giratoria de acero inoxidable laminado en frío, sin freno, serie K-1508 (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De nylon MC compactas con placa giratoria de acero inoxidable laminado en frío, sin freno, serie K-1508 (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nylon MC
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria de servicio pesado de plataforma baja de acero inoxidable sin tope A, K-1508, consulte las secciones a continuación:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-1508-65

 
Número de Parte
K-1508-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10320.01~485.0039296.563(78)63(78)100100653631677

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Material de la rueda Nylon MC Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Para carga pesada

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-1508-65 de la serie Ruedas - De nylon MC compactas con placa giratoria de acero inoxidable laminado en frío, sin freno, serie K-1508 (Cargas pesadas)..

Products like this...

Número de Parte
K-1508-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10220.01~320.002947855(65)55(65)82825032.531676

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico