(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Caucho
· Características de las ruedas: No provisto
· Tapón: Con tope de rotación
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el funcionamiento libre y silencioso con el tope K-620JS, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
K-620JS-75-R |
K-620JS-100-R |
K-620JS-125-R |
K-620JS-150-R |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de Ruedita | Tipo de placa universal | Tope | Con tope de rotación | Propiedades | Tranquilo |
---|---|---|---|---|---|
Material de la rueda | Caucho | Características de la rueda | Ninguno | Pieza de metal (accesorios, etc.) Material | Placa de acero laminado en frío (SPC) |
Aplicación | Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. | Categoría de carga | Utilizado para carga ligera |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente