(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Ruedas - De nylon MC compactas con placa giratoria de acero inoxidable laminado en frío, sin freno, serie K-1508 (Cargas pesadas). (Números de pieza)

Ruedas - De nylon MC compactas con placa giratoria de acero inoxidable laminado en frío, sin freno, serie K-1508 (Cargas pesadas).
  • Descuento por volumen

· Tipo de rueda: Giratorio tipo placa
· Material de las ruedas: Nylon MC
· Características de las ruedas: Resistencia química, resistente a la gasolina (incluido el aceite ligero), resistencia al calor, resistencia al aceite
· Tapón: No provisto
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la rueda giratoria de servicio pesado de plataforma baja de acero inoxidable sin tope A, K-1508, consulte las secciones a continuación:

PDF

 
Número de Parte
K-1508-50
K-1508-65
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de carga permitido
(daN)
Carga permisible
(daN)
Altura de montaje
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección longitudinal P1
(mm)
Paso de orificio de montaje Dirección transversal P2
(mm)
Longitud de placa L1
(mm)
Ancho de placa W1
(mm)
Diámetro de rueda D
(φ)
Ancho de la rueda
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10220.01~320.002947855(65)55(65)82825032.531676
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10320.01~485.0039296.563(78)63(78)100100653631677

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de Ruedita Tipo de placa universal Tope Ninguno Propiedades Piso bajo carga pesada
Material de la rueda Nylon MC Características de la rueda Resistencia a la gasolina (aceite ligero incluido) / Resistencia al aceite / Resistencia química / Resistente al calor Pieza de metal (accesorios, etc.) Material Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Tipo de orificio de montaje Agujeros Ranurados Aplicación Exhibición de instalaciones comerciales / Equipos de OA, equipos de información y comunicación. / Instalaciones de la fábrica Categoría de carga Para carga pesada

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico