(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Soportes y Uniones de Tubería - Serie A-223-J.

Soportes y Uniones de Tubería - Serie A-223-J.
  • Descuento por volumen

Uniones rectas y en forma L y soportes intermedios y finales con excelente resistencia a la corrosión. Fabricados en aleación de aluminio. Longitud de las uniones rectas seleccionables.

PDF

 
Número de Parte
A-223-JA
A-223-JB
A-223-JC
A-223-JR
A-223-JS-1
A-223-JS-2
A-223-JS-3
A-223-JS-4
A-223-JS-5
A-223-JS-6
A-223-JS-7
A-223-JS-8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCuerpo principal, tratamiento superficial Aplicación Tipo L
(mm)
Apretón
(φ)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado] Niquelado Satinado CromadoSoportes finalesModelo JA--03339
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado] Niquelado Satinado CromadoSoportes finalesModelo JB--03340
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado] Niquelado Satinado CromadoSoporte medioModelo JC--03341
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Cromado] Niquelado Satinado CromadoTuboEsquina--03343
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anodizar] Tratamiento de alumbreTuboRecto2102503344
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anodizar] Tratamiento de alumbreTuboRecto3102503345
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anodizar] Tratamiento de alumbreTuboRecto4102503346
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anodizar] Tratamiento de alumbreTuboRecto5102503347
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anodizar] Tratamiento de alumbreTuboRecto6102503348
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anodizar] Tratamiento de alumbreTuboRecto7102503349
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anodizar] Tratamiento de alumbreTuboRecto8102503350
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Anodizar] Tratamiento de alumbreTuboRecto9102503351

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Tipo de montaje
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de aluminio Método de montaje Agujero circular
Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico