(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manija - Tipo U, ovalada, angular, aluminio.

Manija - Tipo U, ovalada, angular, aluminio.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Gracias a su geometría la instalación se facilita. Método de montaje: barrenos pasados.

  • Componentes inCAD
Manijas en ángulo: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento superficial: acabado al horno

Especificaciones

Número de parte
HHDNFA112
UWASNDF100
Número de parteCarga permisible
(N)
Masa
(g)
TipoL
HHDNFA1121100105

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HHDNFA112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Manijas en ángulo: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Funcion adicional Ninguno Carga permisible(N) 1100
Tratamiento de superficies Pintura al horno Método de montaje Agujero circular Paso de montaje L(mm) 112
Espesor de agarre(mm) 20 Altura completa(mm) 48

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo HHDNFA112 de la serie Manija - Tipo U, ovalada, angular, aluminio..

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm