(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie A-125.

Manijas - Serie A-125.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U laminadas en frío. Fabricadas en acero inoxidable 304. Método de montaje: barrenos pasados. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-125-1
A-125-2
A-125-3
A-125-4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021500273
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1013000274
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-9000275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106500276

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Carga aplicada(N) 490 Material del cuerpo principal Placa de acero laminado en frío (SPC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Otros
Altura(mm) 30 Apretón(mm) 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico