(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, redondos, montaje externo.

Manijas - Tipo U, redondos, montaje externo.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Manijas - Tipo U, redondos, montaje externo.
  • Manijas - Tipo U, redondos, montaje externo.
  • Descuento por volumen

Los tiradores de barra redonda más generales: montaje exterior

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
Mangos de agarre de barra redonda [externa]: imagen relacionada

· Materiales
Tipo[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
UWASNUHFSN12 acero al carbono L13Revestimiento de cromo
UWASNBUHFSNB12 acero al carbono L13(Óxido negro)
UWANSSUHFNSSAcero inoxidable 304Acabado pulido

Especificaciones

Número de parte-Pedestal
UWASN110
UHFNGG48

-

S

Número de parteL1L2
TipoL
Tipo estándar
UWASN
UWASNB
UWANSS
Tipo de ángulo
UHFSN (Acero)
UHFSNB (Acero)
UHFNSS (Acero inoxidable)
11013080
12014090
12514595
160180130
200220170
250270220

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UWANSS110
UWANSS120
UWANSS125
UWANSS160
UWANSS200
UWANSS250
UWASN110
UWASN120
UWASN125
UWASN160
UWASN200
UWASN250
UWASNB110
UWASNB120
UWASNB125
UWASNB160
UWASNB200
UWASNB250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies Paso de montaje L
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 304Pulido250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Cromado250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro110
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro125
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro160
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] 12 acero al carbono L13Recubrimiento de óxido negro250

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Mangos de agarre de barra redonda [externa]: imagen relacionada
 

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores de barra redonda Funcion adicional Ninguno
Método de montaje Agujero circular Espesor de agarre(mm) 10 Altura completa(mm) 41

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm