(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manijas - Serie A-1.

Manijas - Serie A-1.
  • Descuento por volumen

Manija tipo U cuadrada. Fabricada en aleación de zinc con acabado cromado. Método de montaje: rosca externa. Incluye accesorios de instalación.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1

 
Número de Parte
A-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC) Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado
Método de montaje Tornillo macho Paso P(mm) 87 Manejar la forma de la sección transversal Forma cuadrada
Altura H(mm) 40 Apretón(mm) 8 CD del producto 00001

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1 de la serie Manijas - Serie A-1..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico