(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-281.

Manijas - Serie AP-281.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U triangular. Disponibles en color ivory o negro. Fabricadas en resina ABS con insertos de latón en la rosca. Método de montaje: rosca interna.

PDF

 
Número de Parte
AP-281-BLACK
AP-281-IVORY
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor estándar CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Negro01081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Marfil01082

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Resina ABS Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Tornillo hembra Paso P(mm) 60 Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico