(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-1191N.

Manijas - Serie A-1191N.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas, fabricadas en acero inoxidable laminado en frío. Los modelos A-1191N-1-A y A-1191N-1-B cuentan con estándar SEMI S8. Método de montaje seleccionable: rosca externa o rosca interna. Longitud seleccionable. Incluye accesorios de montaje.

PDF

 
Número de Parte
A-1191N-1-A
A-1191N-1-B
A-1191N-2-A
A-1191N-2-B
A-1191N-3-A
A-1191N-3-B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P2 (lado corto) * Si tiene 4 agujeros
(mm)
Método de montaje Paso P
(mm)
Tipos CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065[Hilos] Rosca macho110Tipo de perno03276
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065[Roscado interno] Hilo Femenino110Tipo de tuerca03277
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Hilos] Rosca macho88Tipo de perno03257
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1038[Roscado interno] Hilo Femenino88Tipo de tuerca03258
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032[Hilos] Rosca macho76Tipo de perno03259
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032[Roscado interno] Hilo Femenino76Tipo de tuerca03260

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo empotrado Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Acabado cepillado Manejar la forma de la sección transversal Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico