(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie AP-826.

Manijas - Serie AP-826.
  • Descuento por volumen

Gracias a su geometría es de fácil agarre. Cuenta con tapones para ocultar los barrenos de montaje. Fabricada en poliuretano. Puede estar ligeramente distorcionada debido a que es un producto de moldeo por inyección.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AP-826

  • Cantidad a Ordenar

    Revisar precio y fecha de envío

  • Precio unitario (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Total parcial (USD)
    (con IVA (USD))
    ---
  • Día estimado de envío
    ---

Especificaciones configuradas

Tipo de cuerpo principal[Forma especial] Formas especialesFuncion adicionalNinguno
Material del cuerpo principal[Poliuretano] Espuma de poliuretanoCuerpo principal, tratamiento superficialNinguno
Método de montajeAgujero circularPaso P(mm)150
Altura(mm)64Apretón(mm)28
CD del producto03022RoHS10
Número de Parte
AP-826
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Formas especiales Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Espuma de poliuretano
Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno Método de montaje Agujero circular Paso P(mm) 150
Altura(mm) 64 Apretón(mm) 28 CD del producto 03022

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AP-826 de la serie Manijas - Serie AP-826..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico