(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Soportes de tubería - Serie AP-216. (Números de pieza)

Soportes de tubería - Serie AP-216.
  • Descuento por volumen

Soportes para manijas de tubería en diámetro de 19 mm y 25 mm, fabricados en poliamida MXD6 (RENY). Distancia entre barrenos seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
AP-216-0
AP-216-1
AP-216-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Diámetro de la manija D
(mm)
Altura H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050258001686
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1039255501150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030194100151

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Tipo de montaje
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Poliamida Cuerpo principal, tratamiento superficial Ninguno
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Forma redonda

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico