(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-87.

Manijas - Serie A-87.
  • Descuento por volumen

Manijas empotradas. Cuentan con un resorte que permite mantener la posición de la manija de manera vertical u horizontal. Método de montaje: barrenos avellanados. Fabricadas en aleación de zinc. Altura seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-87-1
A-87-2
A-87-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga aplicada
(N)
H
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3921500217
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1961300218
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

14712.500911

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Forma del tronco Funcion adicional Tipo plegable / Forma de almacenamiento Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC)
Cuerpo principal, tratamiento superficial Cromado satinado Método de montaje Agujero circular

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico