(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie A-1068.

Manijas - Serie A-1068.
  • Descuento por volumen

Cuentan con un diseño versatil y son resistentes a la corrosión. Manijas tipo U fabricadas en función de acero inoxidable 304 con acabado espejo. Método de montaje: barrenos pasados. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-1068-1
A-1068-2
A-1068-3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Altura H
(mm)
W
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10125342500711
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10115332200712
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10105302000713

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Forma irregular
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Pulido
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico