(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Método de montaje: barrenos avellanados. Fabricadas en acero inoxidable laminado en frío. Longitud seleccionable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-1073
Tipo de cuerpo principal | Formas especiales | Material del cuerpo principal | Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Pulido |
---|---|---|---|---|---|
Método de montaje | Agujero circular | Paso P(mm) | 115 | Altura H(mm) | 17 |
Apretón(mm) | 17.5 | CD del producto | 00714 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1073 de la serie Manija - Serie A-1073..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente