(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manijas empotradas forma ovalada. Método de montaje: barrenos avellanados. Fabricada en acero inoxidable 304. Longitud seleccionable.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-1159-2
Tipo de cuerpo principal | [Tipo incrustado] Tipo empotrado | Funcion adicional | Ninguno |
---|---|---|---|
Material del cuerpo principal | [Acero inoxidable] Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) | Cuerpo principal, tratamiento superficial | [Acabado cepillado] Acabado cepillado |
Método de montaje | Agujero circular | Altura H(mm) | 2 |
Dimensiones de montaje en panel P1(mm) | 106 | CD del producto | 00757 |
RoHS | 10 | - | - |
Tipo de cuerpo principal | Tipo empotrado | Funcion adicional | Ninguno | Material del cuerpo principal | Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) |
---|---|---|---|---|---|
Cuerpo principal, tratamiento superficial | Acabado cepillado | Método de montaje | Agujero circular | Altura H(mm) | 2 |
Dimensiones de montaje en panel P1(mm) | 106 | CD del producto | 00757 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1159-2 de la serie Manijas - Serie A-1159..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente