(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 27/7/2024 el día a 6:00 pm el día 28/7/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manija - Serie A-1078. (Números de pieza)

Manija - Serie A-1078.
  • Descuento por volumen

Manija empotrada al piso. Cuenta con una superficie concava lo que permite mantener la manija a nivel de piso para evitar accidentes. Método de montaje: barrenos avellanados. Fabricada en acero inoxidable 304.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

A-1078

 
Número de Parte
A-1078
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Escotilla de piso Funcion adicional Tipo plegable / Forma de almacenamiento Carga aplicada(N) 147
Material del cuerpo principal Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Acabado cepillado Método de montaje Agujero circular
CD del producto 03370

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1078 de la serie Manija - Serie A-1078..

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico