(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de cuerpo principal: Tipo de imposición
· Material del cuerpo principal: Fundición de acero inoxidable (Acero inoxidable 304)
· Categoría de tipo revestido: tipo U
· Método de montaje: Orificio redondo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el soporte para tubos de acero inoxidable A-1395-11, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-1395-11-1
Tipo de cuerpo principal | [Tipo de superficie] Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | [Forma de U] Tipo U |
---|---|---|---|
Tipo en forma de U | [Tipo de montaje] Tipo de montaje | Funcion adicional | Ninguno |
Material del cuerpo principal | [Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304) | Método de montaje | Agujero circular |
Manejar la forma de la sección transversal | [Forma redonda] Forma redonda | Diámetro de la tubería(φ) | 25.4 |
CD del producto | 02115 | RoHS | 10 |
Tipo de cuerpo principal | Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | Tipo U | Tipo en forma de U | Tipo de montaje |
---|---|---|---|---|---|
Funcion adicional | Ninguno | Material del cuerpo principal | Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304) | Método de montaje | Agujero circular |
Manejar la forma de la sección transversal | Forma redonda | Diámetro de la tubería(φ) | 25.4 | CD del producto | 02115 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1395-11-1 de la serie Unión de tuberías - serie A-1395-11..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente