(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Tipo U, con rosca interna, fenol.

Manijas - Tipo U, con rosca interna, fenol.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

  • Descuento por volumen

Método de montaje: rosca interna. Disponibles en fenol y cuenta con un inserto de latón en la rosca. Longitud seleccionable.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Manijas - Fenol: imagen relacionada
· Materiales
[M] Material
MangoResina de fenol
RoscaLatón (Inserto)

Especificaciones

Número de pieza
UPCFN114
Número de piezaL1MHMasa
(sol)
Carga permisible
(N)
TipoL
UPCFN90111650901100
1141351051100
120141860140700
140161155600
160181170600
180201200500
200221210470

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UPCFN90
UPCFN114
UPCFN120
UPCFN140
UPCFN160
UPCFN180
UPCFN200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(N)
Paso de montaje L
(mm)
Altura completa
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011009050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10110011450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070012060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060014060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060016060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050018060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1047020060
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga permisible
(N)
Paso de montaje L
(mm)
Altura completa
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría de tipo de superficie En forma de U Tipo en forma de U Tiradores de fenol Funcion adicional Ninguno
Tratamiento de superficies Ninguno Método de montaje Hilo Femenino Espesor de agarre(mm) 32

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm