(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manija de diseño en forma de arco. Método de montaje: rosca interna. Fabricada en acero inoxidable 304.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-1823
Tipo de cuerpo principal | [Tipo de superficie] Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | [Forma de arco] Modelo de arco |
---|---|---|---|
Funcion adicional | Ninguno | Material del cuerpo principal | [Acero inoxidable] Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304) |
Cuerpo principal, tratamiento superficial | Pulido | Método de montaje | [Roscado interno] Tornillo hembra |
Paso P(mm) | 150 | Pitch(mm) | 150 |
Altura(mm) | 42 | Apretón(mm) | 25 |
CD del producto | 03606 | - | - |
Tipo de cuerpo principal | Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | Modelo de arco | Funcion adicional | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo principal | Fundición de acero inoxidable (acero inoxidable 304) | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Pulido | Método de montaje | Tornillo hembra |
Paso P(mm) | 150 | Pitch(mm) | 150 | Altura(mm) | 42 |
Apretón(mm) | 25 | CD del producto | 03606 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-1823 de la serie Manijas - Serie A-1823..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente