(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manijas - Serie A-1073-S.

Manijas - Serie A-1073-S.
  • Descuento por volumen

Manijas retractiles. Cuentan con resorte para expandirse cuando se utiliza la manija o retraerse cuando no está en uso. Método de montaje: barrenos avellanados. Fabricadas en acero inoxidable 304. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-1073-S-1
A-1073-S-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar L1
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17403820
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

15901832

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Formas especiales Material del cuerpo principal Placa de acero inoxidable (acero inoxidable 304) Cuerpo principal, tratamiento superficial Acabado cepillado
Método de montaje Agujero circular Apretón(mm) 16

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico