(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Manijas - Serie A-42-J.

Manijas - Serie A-42-J.
  • Descuento por volumen

Manijas tipo U delgadas con tapones para ocultar los tornillos de montaje. Método de montaje: barrenos avellanados. Fabricadas en aleación de zinc y tapones de resina ABS. Longitud seleccionable.

PDF

 
Número de Parte
A-42-J-1
A-42-J-2
A-42-J-3
A-42-J-4
A-42-J-5
A-42-J-6
A-42-J-7
A-42-J-15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPaso P
(mm)
Altura H
(mm)
W
(mm)
CD del producto
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10288402001064
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10238382001065
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10188361801066
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10120321601068
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10110321601069
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10100301501070
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1068281501071
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150341801067

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de cuerpo principal Tipo de imposición Categoría de tipo de superficie Tipo U Tipo en forma de U Recto
Funcion adicional Ninguno Material del cuerpo principal Aleación de zinc (ZDC) Cuerpo principal, tratamiento superficial Niquelado Satinado Cromado
Método de montaje Agujero circular Manejar la forma de la sección transversal Otros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico