(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Manija tipo U curva con diseño sencillo. Fabricada en aleación de zinc con acabado cromado. Método de montaje: rosca interna.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
A-66
Tipo de cuerpo principal | [Tipo de superficie] Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | [Forma de arco] Modelo de arco |
---|---|---|---|
Funcion adicional | Ninguno | Material del cuerpo principal | [Fundición a presión de zinc] Aleación de zinc (ZDC) |
Cuerpo principal, tratamiento superficial | [Cromado] Cromado satinado | Método de montaje | [Roscado interno] Tornillo hembra |
Paso P(mm) | 94 | Pitch(mm) | 94 |
Altura(mm) | 26 | Apretón(mm) | 14 |
CD del producto | 00185 | RoHS | 10 |
Tipo de cuerpo principal | Tipo de imposición | Categoría de tipo de superficie | Modelo de arco | Funcion adicional | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Material del cuerpo principal | Aleación de zinc (ZDC) | Cuerpo principal, tratamiento superficial | Cromado satinado | Método de montaje | Tornillo hembra |
Paso P(mm) | 94 | Pitch(mm) | 94 | Altura(mm) | 26 |
Apretón(mm) | 14 | CD del producto | 00185 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo A-66 de la serie Manija - Serie A-66..
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente