(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo de eje estriado, Tipo de eje Conjunto, Tipo de precisión HP (Números de pieza)

Tipo de eje estriado, Tipo de eje Conjunto, Tipo de precisión HP
  • Descuento por volumen

· Escribe: Con eje
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: Aleación de acero 4137
· Característica: Alta precisión, alta durabilidad
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de eje estriado, la junta tipo eje y el tipo HP de precisión, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
H-6P-A-A
H-8P-A-A
H-10P-A-A
H-12P-A-A
H-16P-A-A
H-20P-A-A
H-25P-A-A
H-30P-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10612.5148.5~252
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10816175.5~423.5
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101020207~440
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101225262~580
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

101632295~602
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102040355~842
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

102550437~1101
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

103057530~1164

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo de eje Característica Alta precisión / Alta durabilidad Material del cuerpo Acero de aleación 4137
Aplicación Estándar Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico