(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tipo estándar precisión tipo S

Tipo estándar precisión tipo S
  • Descuento por volumen

· Escribe: Tipo estándar
· Solicitud: Estándar
· Cuerpo material: SS41
· Característica: Alta precisión, pequeño
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo estándar de precisión tipo S, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
S-6-A-A
S-8-A-A
S-10-A-A
S-12-A-A
S-14-A-A
S-16-A-A
S-18-A-A
S-20-A-A
S-22-A-A
S-25-A-A
S-30-A-A
S-35-A-A
S-40-A-A
S-45-A-A
S-50-A-A
S-60-A-A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Máxima capacidad de transmisión
(Nm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10616342001~400021007
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10818401001~2000190012
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101022451001~2000150021
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101226501001~2000130031
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101429561001~2000115054
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10163265301~1000100069
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10183772301~100088098
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10204282301~1000770127
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

10224795301~1000690196
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102552108301~1000630265
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103058122301~1000560343
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

103570140301~1000460490
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104080160301~1000410834
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

104588175301~10003701177
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

105095190301~10003401373
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

1060115220100~3002802157
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSsobredosis
(Ø)
φD
(Ø)
Longitud total
(mm)
Max. Rango de velocidad rotacional
(r/min)
Velocidad rotacional máxima
(r/min)
Máxima capacidad de transmisión
(Nm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tipo estándar Característica Alta precisión / Pequeña Material del cuerpo SS41
Aplicación Estándar Forma del orificio del eje e izquierda (B, T solo estándares JIS especificados) A Forma del orificio del eje y derecha (B, T solo estándares JIS especificados) A

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico