(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula de bola roscada de latón de 10K (para agua caliente / vapor) (Números de pieza)

Válvula de bola roscada de latón de 10K (para agua caliente / vapor)
  • Descuento por volumen

El mecanismo de sellado fluido no tiene una orientación específica, lo que evita errores en la instalación de tuberías. Rendimiento de sellado duradero.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RB-S-10A

Número de Parte
RB-S-10A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de válvula de bola Agujero estándar Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite / Gas / Vapor saturado Forma del cuerpo principal Recto
Presión nominal nominal 10K Material del cuerpo C37700 Latón Método de operación Manual
Lado de suministro, tipo de conexión Rc Lado de suministro, designación nominal de la denominación de hilo de tubería B (Denominación A) 3/8B(10A) Rango de temperatura de funcionamiento(℃) ::150
Forma de la manija estándar Lado de control, tipo de conexión Rc Roscas de tubería del lado de control Naminal Nombre B (nombre A) 3/8B(10A)
L(mm) 43 H(mm) 44 Detalles de la presión máxima permitida (vapor saturado)(MPa) 1.0
Detalles de la presión máxima permitida (temperatura ordinaria, agua, petróleo y gas)(MPa) 2.8 Detalles de la presión máxima permitida (agua a alta temperatura que es 150 ° C o menos)(MPa) 0.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo RB-S-10A de la serie Válvula de bola roscada de latón de 10K (para agua caliente / vapor).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico