(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La varilla de latón está forjada con calor, lo que fortalece el cuerpo principal y lo protege de fugas. Aunque este es un tipo de dos hojas, no hay variación en la función de sellado en la dirección del canal de flujo y esto puede usarse desde cualquier puerto.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
RBS-182-08RC |
RBS-182-10RC |
RBS-182-15RC |
RBS-182-20RC |
RBS-182-25RC |
Número de Parte |
---|
Cargando…
Tipo de válvula de bola | Diámetro reducido | Fluido | Agua / Aire / Aceite / Gas | Forma del cuerpo principal | 3 vías |
---|---|---|---|---|---|
Patrón de flujo | Puerto L | Material del cuerpo | C37700 Latón | Método de operación | Manual |
Lado de suministro, tipo de conexión | Rc | Temperatura de operación(℃) | -10::100 | Rango de presión de operación(MPa) | ::1.96 |
Revestimiento del cuerpo | Ninguno | Forma de la manija | estándar | Lado de control, tipo de conexión | Rc |
Material y color de la manija | Acero inoxidable (SUS430) (revestimiento de vinilo), rojo |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente