(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Plataformas motorizadas del eje X - Guía de rodillos cruzados con ranura en V, compacta - 30 x 30 mm

Plataformas motorizadas del eje X - Guía de rodillos cruzados con ranura en V, compacta - 30 x 30 mm
  • Descuento por volumen

· Motor usado: [Motor paso a paso de 5 fases de alto par] Equivalente a PK513PB
· Mecanismo de guía: [Rodillo cruzado] Ranura en V y rodillo transversal
· Material principal: Aleación de aluminio
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la etapa X, pequeña (etapa automática), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte
ALS-301-HM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Etapa X Motor utilizado Equivalente a PK513PB material principal Aleación de aluminio
Mecanismo rector V surco y rodillo cruzado Superficie del escenario (longitud)(mm) 30 Superficie del escenario (ancho)(mm) 30
Etapa Cara Espesor H(mm) 18 Carrera (distancia X)(mm) ±7.5 Tratamiento de superficies Anodizado negro satinado
Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Carga permisible(N) 19.6 Dirección de movimiento X Eje 1 Dirección
Escala Ninguno Paso de tornillo de alimentación(mm) 0.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo ALS-301-HM de la serie Plataformas motorizadas del eje X - Guía de rodillos cruzados con ranura en V, compacta - 30 x 30 mm.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico